• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2206EMJ40 - SNR

NU2206EMJ40

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
E - Makara üstü çapı55,5 mm
F - Makara altı çapı37,5 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı52,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,255 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük50,2 kN
C0 - Statik yük51,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,3 kN
N ref - Referans termal hız8100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,242 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,758 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,403 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı34 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image