• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2209EAT2XC3 - NTN

NU2209EAT2XC3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
E - Makara üstü çapı76,5 mm
F - Makara altı çapı54,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı58,9 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük90 kN
C0 - Statik yük84,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,3 kN
N lim - sıvı yağ9600 tr/min
N lim - gres6800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı51,5 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü57 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78,5 mm
Db min - Küçük yüzlü omuz min. çap77,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image