Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes
--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 110 mm |
| D - Dış çap | 200 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 53 mm |
| E - Makara üstü çapı | 178,5 mm |
| F - Makara altı çapı | 132,5 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 6,56 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 350 kN |
| C0 - Statik yük | 415 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 44 kN |
| N lim - sıvı yağ | 3700 tr/min |
| N lim - gres | 3100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 121 mm |
| da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap | 130 mm |
| db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü | 135 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 189 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2 mm |