• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2305ET2X - NTN

NU2305ET2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
E - Makara üstü çapı54 mm
F - Makara altı çapı34 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,337 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük57 kN
C0 - Statik yük56 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,8 kN
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres9700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı31,5 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap33 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü37 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı55,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image