• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU230C3 - NTN

NU230C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap270 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
E - Makara üstü çapı238 mm
F - Makara altı çapı182 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle9,92 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük380 kN
C0 - Statik yük435 kN
Cu - Yorulma sınır yükü42,5 kN
N lim - sıvı yağ2900 tr/min
N lim - gres2500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı163 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap179 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü184 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı257 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image