• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU2313EG1C3 - NTN

NU2313EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
E - Makara üstü çapı124,5 mm
F - Makara altı çapı82,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle3,464 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük248 kN
C0 - Statik yük287 kN
Cu - Yorulma sınır yükü34,7 kN
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap81 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü85 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image