• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU236EG1C3 - NTN

NU236EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
F - Makara altı çapı217 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı231,4 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle20,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük625 kN
C0 - Statik yük850 kN
Cu - Yorulma sınır yükü78,5 kN
N lim - sıvı yağ2200 tr/min
N lim - gres1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı196 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı304 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image