Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm E - Makara üstü çapı 88,5 mm F - Makara altı çapı 58,5 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 84,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,893 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 97,4 kN C0 - Statik yük 98,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 12 kN N ref - Referans termal hız 6300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 8500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,173 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,827 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,696 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,348 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,398 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 53 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 57 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors