• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU311ET2X - NTN

NU311ET2X

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
E - Makara üstü çapı106,5 mm
F - Makara altı çapı70,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,996 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük137 kN
C0 - Statik yük143 kN
Cu - Yorulma sınır yükü17,4 kN
N lim - sıvı yağ6300 tr/min
N lim - gres5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı64 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap69 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image