Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, poliamid kafes
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm E - Makara üstü çapı 160 mm F - Makara altı çapı 108 mm D1 - Dış bilezik flanş iç çapı 152,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 4,62 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 279 kN C0 - Statik yük 312 kN Cu - Yorulma sınır yükü 34,9 kN N ref - Referans termal hız 3700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,239 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,761 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,96 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,48 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,403 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 98 mm da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap 106 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 167 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors