• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU319C3 - NTN

NU319C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
E - Makara üstü çapı173,5 mm
F - Makara altı çapı121,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle6,13 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük287 kN
C0 - Statik yük285 kN
Cu - Yorulma sınır yükü31,5 kN
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı108 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap119 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü124 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı187 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image