• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU322EG1 - NTN

NU322EG1

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği50 mm
E - Makara üstü çapı211 mm
F - Makara altı çapı143 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı198,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle11,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük450 kN
C0 - Statik yük525 kN
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı123 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap140 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü145 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı227 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image