• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU328 - NTN

NU328

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği62 mm
E - Makara üstü çapı260 mm
F - Makara altı çapı180 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı245 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle21,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük685 kN
C0 - Statik yük745 kN
Cu - Yorulma sınır yükü72 kN
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı156 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap176 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü182 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı284 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image