• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NU405 - NTN

NU405

Tek sıra silindirik makaralı rulman, gezer tip, ayrılabilir, preslenmiş çelik kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
E - Makara üstü çapı62,8 mm
F - Makara altı çapı38,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,55 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük51,5 kN
C0 - Statik yük40 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,85 kN
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
N lim - gres8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı33 mm
da max - Küçük yüzlü omuz maks. çap38 mm
db min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü41 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı72 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image