• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Milli kam makarası

NUKR100H/3AS - NTN

NUKR100H/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap100 mm
d1 - Saplama çapı36 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik43 mm
F - Makara altı çapı48,5 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu120 mm
B2 - Saplama çubuk boyu74 mm
G - Saplama diş gösterimiM36X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu38 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe1,5 mm
m - Dişli yağlama deliği gösterimiRc 1/8
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı53 mm
h - Altıgen delik14 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku630 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,08 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi119 kN
C0r - Statik yük kapasitesi167 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik13 kN
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C