• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Milli kam makarası

NUKR140H/3AS - NTN

NUKR140H/3AS

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap140 mm
d1 - Saplama çapı48 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik57 mm
F - Makara altı çapı65 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu160 mm
B2 - Saplama çubuk boyu100 mm
G - Saplama diş gösterimiM48X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu52 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe1,5 mm
m - Dişli yağlama deliği gösterimiRc 1/8
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı72,5 mm
h - Altıgen delik14 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku1540 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle7,98 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi201 kN
C0r - Statik yük kapasitesi294 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik20 kN
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C