• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Milli kam makarası

NUKR52X/3AS - NTN

NUKR52X/3AS

İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı silindirik makara, tornavida için yuva, sıvı yağ deliği, çift taraflı metal kapaklar, silindirik dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap52 mm
d1 - Saplama çapı20 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik24 mm
F - Makara altı çapı30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25,5 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu66 mm
B2 - Saplama çubuk boyu40,5 mm
G - Saplama diş gösterimiM20X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu21 mm
B3 - Pul yüzü ile radyal yağlama deliği arasındaki mesafe9 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,8 mm
n - Eksenel yağlama deliği çapı8 mm
a - Radyal yağlama deliği çapı4 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı31 mm
Maks. Sıkma torku98 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,45 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi42,5 kN
C0r - Statik yük kapasitesi57,5 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik23,3 kN
N lim - gres3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C