Milli kam makarası

NUKRT40/3AS - NTN

NUKRT40/3AS

İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı silindirik makara, tornavida için yuva, vida delikleri, çift taraflı metal kapaklar, küresel dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
D - Dış çap40 mm
d1 - Saplama çapı18 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik20 mm
F - Makara altı çapı21,5 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21,5 mm
B1 - Toplam saplama uzunluğu58 mm
B2 - Saplama çubuk boyu36,5 mm
G - Saplama diş gösterimiM18X1.5
G1 - Saplama diş uzunluğu19 mm
C1 - Makara yüzü ile pul yüzü arasındaki mesafe0,8 mm
m - Dişli yağlama deliği gösterimiRc 1/8
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı23 mm
R - Palet makarası yarıçapı500 mm
Maks. Sıkma torku76 N-m
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,242 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi24,1 kN
C0r - Statik yük kapasitesi29,1 kN
Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik3,85 kN
N lim - gres4700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C