Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
55 mm
D - Dış çap
100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
25 mm
F - Makara altı çapı
66 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı
70,9 mm
D1 - Dış bilezik flanş iç çapı
85,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
0,813 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
113 kN
C0 - Statik yük
122 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
14,8 kN
N ref - Referans termal hız
4700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
8300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,192 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
9,808 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)