• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP315ET2XU - NTN

NUP315ET2XU

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap75 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği37 mm
E - Makara üstü çapı143 mm
F - Makara altı çapı95 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı104,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük240 kN
C0 - Statik yük263 kN
Cu - Yorulma sınır yükü30,6 kN
N lim - sıvı yağ4700 tr/min
N lim - gres4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü106 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image