Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, poliamid kafes
--> Silindirik Makaralı Rulmanlarda geçerli özel indirimli fiyatlarımızı inceleyin
Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 85 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 41 mm |
| E - Makara üstü çapı | 160 mm |
| F - Makara altı çapı | 108 mm |
| d1 - İç bilezik flanş dış çapı | 117,8 mm |
| D1 - Dış bilezik flanş iç çapı | 152,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 5,2 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 279 kN |
| C0 - Statik yük | 312 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 34,9 kN |
| N ref - Referans termal hız | 3700 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 4600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,239 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,761 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 4,96 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 2,48 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,403 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 98 mm |
| dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü | 119 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 167 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |