• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra silindirik makaralı rulmanlar

NUP320EG1C3 - NTN

NUP320EG1C3

Tek sıra silindirik makaralı rulman, sabit, ayrılabilir, pirinç kafes

Silindirik makaralı rulmanlar ürün grubunda yer alan tek sıra makaralı rulmanlar, yüksek radyal yükleri karşılar. Standart ISO sınıfları (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) farklı kafes türleri, delik çapları, omuz bilezikleri ile sunulmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği47 mm
E - Makara üstü çapı191,5 mm
F - Makara altı çapı127,5 mm
d1 - İç bilezik flanş dış çapı140,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,57 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük380 kN
C0 - Statik yük425 kN
Cu - Yorulma sınır yükü45,2 kN
N lim - sıvı yağ3500 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı113 mm
dc min - İç bileziğin min. geçiş ölçüsü143 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı202 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image