• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikli kam makarası

NUTR207X/3AS - NTN

NUTR207X/3AS

İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı silindirik makara, iç bilezikli, çift taraflı metal kapaklar, silindirik dış bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik28 mm
F - Makara altı çapı41,5 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
e - Makara veya pulun giriş deliği çapı44 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kafesli / kafessiz rulmanSans
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,63 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi62 kN
C0r - Statik yük kapasitesi85,5 kN
Yol yük kapasitesi - silindirik dış bilezik37 kN
N lim - gres2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C