İğneli rulman, kam makarası, tam donanımlı silindirik makara, iç bilezikli, çift taraflı metal kapaklar, küresel dış bilezik
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 45 mm |
| D - Dış çap | 100 mm |
| C - Rulmanın genişliği, iğneli burç veya dış bilezik | 30 mm |
| F - Makara altı çapı | 52,5 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 32 mm |
| e - Makara veya pulun giriş deliği çapı | 55 mm |
| R - Palet makarası yarıçapı | 500 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Kafesli / kafessiz rulman | Sans |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 1,4 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 92 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 137 kN |
| Yol yük kapasitesi - küresel dış bilezik | 13 kN |
| N lim - gres | 1900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |