Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | Montaj konumu : Ön sağ | X |
Montaj konumu : Ön sol | X |
Montaj konumu : Tekerlek tarafı | X |
Körük malzemesi: Kauçuk | X |
İç çap n°1 | 22 mm |
İç çap 2 | 72 mm |
Yükseklik | 97 mm |
Ağırlık | 0,236 kg |
OPELSNRUNIVKSR005PEUGEOTSNRUNIVKSR005PORSCHESNRUNIVKSR005RENAULTSNRUNIVKSR005SAABSNRUNIVKSR005ROVERSNRUNIVKSR005SEATSNRUNIVKSR005SKODASNRUNIVKSR005SMARTSNRUNIVKSR005TOYOTASNRUNIVKSR005SUBARUSNRUNIVKSR005VAUXHALLSNRUNIVKSR005ALFA ROMEOSNRUNIVKSR005VOLVOSNRUNIVKSR005SUZUKISNRUNIVKSR005VOLKSWAGENSNRUNIVKSR005AUDISNRUNIVKSR005BMWSNRUNIVKSR005CHRYSLERSNRUNIVKSR005MAZDASNRUNIVKSR005LEXUSSNRUNIVKSR005MERCEDES-BENZSNRUNIVKSR005CITROENSNRUNIVKSR005DACIASNRUNIVKSR005HONDASNRUNIVKSR005MGSNRUNIVKSR005MINISNRUNIVKSR005FORDSNRUNIVKSR005HYUNDAISNRUNIVKSR005FIATSNRUNIVKSR005DAIHATSUSNRUNIVKSR005LANCIASNRUNIVKSR005KIASNRUNIVKSR005DAEWOOSNRUNIVKSR005LADASNRUNIVKSR005LAND ROVERSNRUNIVKSR005ISUZUSNRUNIVKSR005MITSUBISHISNRUNIVKSR005NISSANSNRUNIVKSR005