• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks körüğü kiti

OBK55.027 - SNR

OBK55.027
Referans OBK55.027

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionRoue
İç çap n°126 mm
Dış veya iç diş tanımıM24 x 1,5
Uzunluk 1138 mm
Dış çap 186 mm
Weight0,45 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa Romeo145145 110/1995 => 05/2001--Alfa Romeo145145 210/1995 => 05/2001--Audi8080 III07/1986 => 06/1988--BMWSERIE 7SERIE 7 I08/1979 => 01/1986--CitroenAXAX 106/1989 => --CitroenAXAX 206/1989 => --CitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--DaihatsuCUORECUORE04/1982 => 07/1983--FordEscortESCORT IV12/1991 => 11/1994--FordSIERRASIERRA 206/1988 => --HondaACCORD VACCORD V02/1996 => 07/1998--HondaCivicCIVIC VI02/1996 => 02/2000--Mazda323323 III08/1987 => 09/1989--MitsubishiCOLTCOLT01/1973 => 01/1979--NissanPRIMERAPRIMERA I01/1990 => 04/1996--OpelCORSACORSA I09/1982 => 11/1987--RenaultAVANTIMEAVANTIME => 02/2000--RenaultESPACEESPACE III => 02/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I => 02/2000--RenaultMASTERMASTER II => 02/2000--RenaultSAFRANESAFRANE 1 => 02/2000--RenaultSAFRANESAFRANE 2 => 02/2000--RenaultTRAFICTRAFIC06/2015 => --RenaultTRAFICTRAFIC II08/2010 => 09/2014--RenaultTRAFICTRAFIC III06/2014 => --SeatIBIZAIBIZA II06/1996 => 05/1999--ToyotaHIACEHIACE07/1986 => 07/1987--ToyotaPUBLICA 1000PUBLICA 100003/1969 => 01/1978--VauxhallASTRAASTRA III09/1991 => 02/1998--VauxhallCORSACORSA I07/1994 => 07/2000--VolkswagenGOLFGOLF II07/1988 => 09/1991--VolkswagenJETTAJETTA II07/1983 => 06/1988--VolvoV40V40 I03/1999 => 02/2004--