• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks körüğü kiti

OBK66.006 - SNR

OBK66.006
Referans OBK66.006

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionRoue
İç çap n°121 mm
İç çap 276 mm
Yükseklik103 mm
Weight0,278 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 110/2014 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 210/2014 => --ChryslerYPSILONYPSILON V08/2011 => --CitroenBERLINGOBERLINGO03/2013 => 03/2015--CitroenBERLINGOBERLINGO I11/2000 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO II03/2013 => 03/2015--CitroenC15C15 => 04/2006--CitroenC2C2 1 => 04/2006--CitroenC2C2 2 => 04/2006--CitroenC3C304/2005 => --CitroenC3 IC3 I => 09/2009--CitroenC3 IIC3 II09/2009 => 08/2015--CitroenDS3DS306/2011 => 04/2014--DSDS3DS3 I02/2010 => 04/2014--Fiat500 ABARTH500 ABARTH II10/2014 => --Fiat500500 II06/2007 => --FiatDOBLODOBLO12/2009 => 01/2015--FiatDOBLODOBLO II12/2009 => --FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => --FiatPANDAPANDA11/2013 => --FiatPANDAPANDA III10/2014 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2011 => 08/2015--FiatPUNTOPUNTO III09/2011 => --FiatQUBOQUBO09/2009 => --FiatQUBOQUBO III10/2014 => --LanciaYPSILONYPSILON V10/2014 => --Peugeot10071007 => 04/2006--Peugeot2008 I2008 I03/2013 => 08/2015--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot207207 => 04/2006--Peugeot208 I208 I => 04/2006--