• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks körüğü kiti

OBK67.001 - SNR

OBK67.001
Referans OBK67.001

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
İç çap n°128 mm
İç çap 297 mm
Yükseklik123 mm
Bellows materialCaoutchouc
Fitting positionRoue
Weight0,269 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA3A3 III => --AudiA4A4 II => --AudiQ3Q3 => --AudiQ3Q3 II => --AudiTTTT III => --PorscheCAYENNECAYENNE02/2003 => 01/2010--PorscheCAYENNECAYENNE I02/2003 => 11/2006--SeatLEONLEON III => --SkodaKAROQKAROQ 1 => --SkodaKAROQKAROQ 2 => --VolkswagenARTEONARTEON 1 => --VolkswagenARTEONARTEON 2 => --VolkswagenCADDYCADDY => --VolkswagenCC B7CC B7 => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF 212/2004 => 12/2008--VolkswagenGOLFGOLF VII => --VolkswagenPASSATPASSAT => --VolkswagenPASSATPASSAT VI => --VolkswagenTIGUANTIGUAN => --VolkswagenTIGUANTIGUAN I => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II => --VolkswagenTOURANTOURAN III => --