Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Tekerlek tarafı | X |
NTN şanzıman için | Pour transmission NTN |
Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
Keçe çapı | 53 mm |
Rotil çapı | 76 mm |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 92 mm |
Uzunluk 2 | 150 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Ağırlık | 2,164 kg |