Referans OJK53.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 33 |
Rotil çapı | 87 mm |
Version | 8 Balls |
Keçe çapı | 67 mm |
Uzunluk 1 | 104 mm |
Uzunluk 2 | 172 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,76 kg |