• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK53.007 - SNR

OJK53.007
Referans OJK53.007

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Bilezik ile1
Keçe çapı52 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı25
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı33
Uzunluk 21645 mm
Kutup sayısı29
Version6 balls
Fitting positionAvant droit
Weight2,379 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel374003Opel374241Opel374262Opel374461Opel90496368

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelASTRAASTRA II => --OpelCALIBRACALIBRA05/1994 => 06/1997--OpelKadettKADETT III => --OpelVECTRAVECTRA => --OpelVECTRAVECTRA I => --OpelVECTRAVECTRA II => --OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--