Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Tekerlek tarafı | X |
Bilezik ile | X |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Keçe çapı | 52 mm |
Version | 6 balls |
Uzunluk 2 | 150 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 22 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
Kutup sayısı | 29 |
Ağırlık | 1,781 kg |