• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK53.021 - SNR

OJK53.021
Referans OJK53.021

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Bilezik ile1
Keçe çapı52 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı22
Uzunluk 21585 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı23
Kutup sayısı29
Fitting positionAvant gauche
Weight2,108 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel374403

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelTIGRATIGRA II => --VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I => --