• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK54.012 - SNR

OJK54.012
Referans OJK54.012

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Bilezik ile1
Keçe çapı53 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı33
Dış veya iç diş tanımıM14x1,5
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Kutup sayısı45
Version6 balls
Uzunluk 293 mm
Fitting positionAvant droit
Weight2,304 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi893407305NAudi893498099MAudi895407305BAudi895498099AAudi895498099HAudi8A0498099Audi8A0498099X

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudi808008/1986 => 06/1990--Audi8080 II07/1983 => 02/1987--Audi8080 III07/1983 => 08/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909007/1988 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 04/1994--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 04/1995--AudiCoupeCoupe07/1989 => 06/1991--