• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK54.028 - SNR

OJK54.028
Referans OJK54.028

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Keçe çapı52 mm
Dış veya iç diş tanımıM16x1,5
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı36
Uzunluk 21145 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Fitting positionAvant droit
Weight2,161 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansVolkswagen, Skoda, Seat, Audi6C0498099AVolkswagen, Skoda, Seat, Audi6C0498099AX

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA1A1 I04/2010 => --AudiA2A210/2003 => 07/2005--SeatCORDOBACORDOBA II08/2002 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA01/2012 => 04/2015--SeatIBIZA IVIBIZA IV04/2008 => 12/2016--SeatTOLEDOTOLEDO04/2015 => --SeatTOLEDOTOLEDO IV04/2015 => --SkodaFABIAFABIA III07/2014 => 06/2018--SkodaRAPIDRAPID 206/2017 => --VolkswagenPOLOPOLO12/2013 => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2009 => 09/2017--