• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK54.033 - SNR

OJK54.033
Referans OJK54.033

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Keçe çapı764 mm
Dış veya iç diş tanımıM16x1,5
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı42
Uzunluk 288 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı28
Fitting positionAvant droit
Weight2,663 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansAudi4H0498099Audi4H0498099A

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAudiA4A4 III => 04/2016--AudiA5A504/2013 => 11/2014--AudiA5A5 I => 12/2016--AudiA6A602/2011 => --AudiA6A6 IV => 08/2018--AudiA7A704/2013 => 04/2018--AudiA7A7 I => 04/2018--AudiA8A805/2010 => 12/2017--AudiA8A8 II06/2010 => 03/2014--AudiA8A8 III => 12/2017--AudiQ5Q5 I => 04/2017--AudiQ5Q5 II04/2016 => --Land RoverDISCOVERYDISCOVERY IV02/2011 => 03/2015--