• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.007 - SNR

OJK55.007
Referans OJK55.007

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı35
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Keçe çapı53 mm
Uzunluk 189 mm
Rotil çapı87 mm
Uzunluk 2150 mm
Version8 balls
Weight2,545 kg
Fitting positionAvant droit

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia391002885RRenault391003813RRenault, Dacia391003840RDacia391004692RRenault391007158RRenault, Dacia391008653RDacia391009570RRenault391009864RRenault, Dacia391009882RRenault391011313RRenault, Dacia391016491RRenault, Dacia391016840RRenault, Dacia391017275RRenault8201061544Renault, Dacia8201505583Renault, Dacia8201505590

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaDUSTERDUSTER09/2013 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER I => 08/2018--DaciaDUSTERDUSTER II => --RenaultDUSTERDUSTER => --RenaultFLUENCEFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultMEGANEMEGANE02/2010 => 11/2010--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--