Referans OJK55.009
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Rotil çapı | 84 mm |
Keçe çapı | 49 mm |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Uzunluk 1 | 86 mm |
Uzunluk 2 | 144 mm |
Version | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,13 kg |