Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Tekerlek tarafı | X |
NTN şanzıman için | Pour transmission NTN |
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Keçe çapı | 60 mm |
Rotil çapı | 84 mm |
Version | 8 balls |
Uzunluk 1 | 96 mm |
Uzunluk 2 | 157 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
Ağırlık | 2,415 kg |