• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.014 - SNR

OJK55.014
Referans OJK55.014

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı28
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı49 mm
Rotil çapı76 mm
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Uzunluk 186 mm
Uzunluk 2138 mm
Version6 balls
Fitting positionRoue
Weight1,847 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391000926RRenault, Dacia391000982RRenault, Dacia391001458RRenault391003429RRenault, Dacia391004298RRenault391012838RRenault, Dacia391013297RRenault391018662RRenault, Dacia391019117RRenault, Dacia6001548660Renault, Dacia6001548661Renault, Dacia7711497480Renault, Lada, Dacia8200499306

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2016--DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II => 11/2015--LadaLARGUSLARGUS02/2012 => --RenaultCLIOCLIO09/2012 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 12/2016--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 12/2016--RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 11/2016--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => --