Referans OJK55.017
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Weight | 2,58 kg |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
Keçe çapı | 57 mm |
Uzunluk 1 | 86 mm |
Rotil çapı | 87 mm |
Uzunluk 2 | 148 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant gauche |