• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.018 - SNR

OJK55.018
Referans OJK55.018

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Uzunluk 190 mm
Rotil çapı103 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı37
Version6 balls
Uzunluk 2163 mm
Fitting positionAvant droit
Weight3,414 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault8200363697Renault8200387424Renault8200500683Renault8200500684Renault8201187698Renault8201235775

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultESPACEESPACE10/2002 => 09/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultVEL SATISVEL SATIS11/2006 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 2 => --