Referans OJK55.019
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 27 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
Uzunluk 1 | 90 mm |
Keçe çapı | 57 mm |
Rotil çapı | 87 mm |
Uzunluk 2 | 153 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,795 kg |