Referans OJK55.020
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Length 2 (Driveshaft) | 138 mm |
| Fitting position | Roue |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Rotil çapı | 76 mm |
| Uzunluk 1 | 83 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 1,94 kg |
OE Equivalents
Renault7711368363Renault7711368368Renault8200228534Renault8200228537Renault8200341698Renault8200378880Renault8200412476Renault8200684084Automotive Compatibility
RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUS / GRAND MODUSMODUS / GRAND MODUS => --RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 09/2014--