Referans OJK55.034
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
- OJK55.030 - SNR
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
Rotil çapı | 84 mm |
Uzunluk 1 | 85 mm |
Bilezik ile | 1 |
Keçe çapı | 522 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 21 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Kutup sayısı | 26 |
Version | 6 balls |
Uzunluk 2 | 1445 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,086 kg |