Referans OJK55.035
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Rotil çapı | 84 mm |
Keçe çapı | 49 mm |
Uzunluk 1 | 86 mm |
Uzunluk 2 | 145 mm |
Version | 6 balls |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,205 kg |