• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.040 - SNR

OJK55.040
Referans OJK55.040

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Bilezik ile1
Length 2 (Driveshaft)137 mm
Fitting positionAvant droit
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)38
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı28
Uzunluk 184 mm
Keçe çapı52 mm
Rotil çapı76 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Version6 balls
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Weight1,676 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391004165RRenault7711135932Renault7711368657Renault8200231949Renault8200240430Renault8200844454

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 09/2007--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 07/2011--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => 09/2007--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2002 => 09/2007--RenaultTWINGOTWINGO I01/1997 => 05/2007--