Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Montaj konumu : Tekerlek tarafı | X |
NTN şanzıman için | Pour transmission NTN |
Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
Keçe çapı | 49 mm |
Rotil çapı | 76 mm |
Version | 6 balls |
Uzunluk 1 | 86 mm |
Uzunluk 2 | 139 mm |
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
Ağırlık | 1,877 kg |