• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK58.010 - SNR

OJK58.010
Referans OJK58.010

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Keçe çapı51 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı23
Fitting positionAvant gauche
Weight2,066 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel1603036Opel1603319Opel1603405Lancia, Fiat, Alfa Romeo46308707Fiat51854039Fiat51854040

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--ChevroletTRAXTRAX => --Fiat50050005/2016 => --Fiat500500 II12/2009 => 08/2015--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 03/2013--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III => --FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatPUNTOPUNTO III => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 03/2013--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--OpelADAMADAM12/2014 => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V08/2014 => --OpelMOKKAMOKKA I11/2012 => 04/2016--VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV => --VauxhallMOKKAMOKKA I11/2014 => 05/2016--