• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK58.012 - SNR

OJK58.012
Referans OJK58.012

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Keçe çapı51 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Uzunluk 21465 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı24
Fitting positionAvant droit
Weight2,178 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen1607074780Fiat51783824

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoMi.ToMi.To 111/2008 => 11/2010--CitroenNEMONEMO08/2010 => 08/2015--Fiat500500 105/2015 => --Fiat500500 205/2015 => --Fiat500 ABARTH500 ABARTH II07/2008 => --Fiat500500 II => --FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => --FiatIDEAIDEA 2 => --FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPANDAPANDA III12/2011 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 07/2009--FiatQUBOQUBO III04/2008 => --FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatTIPOTIPO II10/2015 => --LanciaMUSAMUSA 112/2005 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 2 => --LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV => --PeugeotBIPPERBIPPER08/2010 => 06/2013--